Meny Sök

Vertikal kortskena M3 2.0 mm 65.0 mm PS Blå

Vertikala kortskenor som skruvas fast med låsmekanism för att säkra kretskorten på plats och skydda mot att de oavsiktligt tas bort. Artikeln levereras med monteringsskruvar och brickor.
Essentra artikelnummer:

10113868

Tillverkarens artikelnummer:

VMCGN65-M3-L-K

813 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 36,6237 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

3 662,37 kr

100 x 36,6237 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Monteringsmetod Screw
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3
Accepterar paneltjocklek 2.0 mm
Höjd 65.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss