Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Vertikala kortskenor stöder behovet av vertikal montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRVMCGN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Accepterar paneltjocklek | Höjd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,2299 kr - 47,2299 kr | 238 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 43,0096 kr - 43,0096 kr | 16058 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 32,7365 kr - 32,7365 kr | 1702 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 10113783 | 36,9007 kr - 36,9007 kr | 2696 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
|
| 36,4275 kr - 36,4275 kr | 133 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 2,5794 kr - 2,866 kr | 161 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 330 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 79 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 40,9424 kr - 40,9424 kr | 22 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 48,3579 kr - 48,3579 kr | 100 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 41,9656 kr - 41,9656 kr | 1689 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 0,9217 kr - 1,054 kr | 14222 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 31,5461 kr - 31,5461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Skruv
|
||
| 3,4737 kr - 3,852 kr | 200 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 44,0537 kr - 44,0537 kr | 109 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 36,5304 kr - 36,5304 kr | 1273 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 55 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 3,4561 kr - 4,2669 kr | 2600 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 39,6349 kr - 39,6349 kr | 366 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
| 33,6915 kr - 33,6915 kr | 703 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skruv
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta