Meny Sök

Värmestabiliserade buntband

I lager

Värmestabiliserade buntband medger ett bredare arbetsområde, t.ex. mer krävande miljöer. Bundbanden i denna serie finns med antingen UL-V2- eller UV-beständigt material, för utomhusbruk.

Serienummer: SR1817

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Öglans minsta draghållfasthet Köp
0,7669 kr - 0,7669 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,7942 kr - 0,7942 kr 3700 I lager
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,4237 kr - 0,4237 kr 3264 I lager
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
3,139 kr - 3,139 kr Fråga angående leveranstidhär
222.0 mm
203.2 mm
0,3116 kr - 0,3116 kr 32600 I lager
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,8387 kr - 0,8387 kr 23400 I lager
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
0,8445 kr - 0,8445 kr 38 I lager
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
1,4362 kr - 1,4362 kr 93 I lager
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,889 kr - 0,889 kr 100 I lager
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,8324 kr - 0,8324 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
114.8 mm
0,1867 kr - 0,1867 kr 24163 I lager
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,4237 kr - 0,4237 kr Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,4481 kr - 0,4481 kr 54200 I lager
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,2068 kr - 0,2068 kr 314883 I lager
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,2872 kr - 0,2872 kr 129577 I lager
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,4754 kr - 0,4754 kr 38 I lager
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,4754 kr - 0,4754 kr 147300 I lager
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
1,5799 kr - 1,5799 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
0,4378 kr - 0,4378 kr 955 I lager
25.4 mm
114.8 mm
36.3 kg
86500 I lager
52.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
  • av 2
Buntband 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Svart

10245453

Prisintervall
0,7669 kr - 0,7669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Svart

10245538

Prisintervall
0,7942 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

10245415

Prisintervall
0,4237 kr - 0,4237 kr

Lagernivåer
3264 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 203.2 mm 222.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037058

Prisintervall
3,139 kr - 3,139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Diameteromfång på kabelbunt
    50.8 - 222.0 mm
  • Totallängd
    203.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 4.6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

10245378

Prisintervall
0,3116 kr - 0,3116 kr

Lagernivåer
32600 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Svart

10245552

Prisintervall
0,8387 kr - 0,8387 kr

Lagernivåer
23400 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Svart

10245545

Prisintervall
0,8445 kr - 0,8445 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Svart

10245590

Prisintervall
1,4362 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Svart

10245569

Prisintervall
0,889 kr - 0,889 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 114.8 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036846

Prisintervall
0,8324 kr - 0,8324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Diameteromfång på kabelbunt
    25.4 - 80.0 mm
  • Totallängd
    114.8 mm
  • Allt material
    Nylon 4/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Svart

10245347

Prisintervall
0,1867 kr - 0,1867 kr

Lagernivåer
24163 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Svart

10245507

Prisintervall
0,4237 kr - 0,4237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

10245422

Prisintervall
0,4481 kr - 0,4481 kr

Lagernivåer
54200 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Svart

10245354

Prisintervall
0,2068 kr - 0,2068 kr

Lagernivåer
314883 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Svart

10245361

Prisintervall
0,2872 kr - 0,2872 kr

Lagernivåer
129577 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Svart

10245514

Prisintervall
0,4754 kr - 0,4754 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

10245521

Prisintervall
0,4754 kr - 0,4754 kr

Lagernivåer
147300 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10113936

Prisintervall
1,5799 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Diameteromfång på kabelbunt
    50.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    100.7 kg
  • Totallängd
    203.2 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
Buntband 114.8 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10113905

Prisintervall
0,4378 kr - 0,4378 kr

Lagernivåer
955 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Diameteromfång på kabelbunt
    25.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    36.3 kg
  • Totallängd
    114.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntband 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm PA Svart

20002107


Lagernivåer
86500 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    No Screw Hole
  • Diameteromfång på kabelbunt
    52.0 mm