Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade O-ringspluggar är avsedda för användning på UNF-gängor. Ger en vattentät tätning med en komprimerad flänsläpp och O-ring som tillval. Säkerställer överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Idealisk för hydrauliska kopplingar med platt yta. Tål temperaturer från -40 F upp till 230 F (-40 C till 110 C).
Material: PP Färg: Gul, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, Serienummer: SR5762
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | S | D | Gängstorlekar | Färg | H | L | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4394 kr - 4,2251 kr | 30765 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Gul
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 7,7462 kr - 17,9566 kr | 700 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Gul
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 2,1784 kr - 3,9454 kr | 3200 I lager |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 3,4864 kr - 5,6149 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Gul
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,3551 kr - 2,6801 kr | 5550 I lager |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 1,1376 kr - 2,5267 kr | 540 I lager |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Gul
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 7,5218 kr - 12,9138 kr | 1000 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Gul
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 1,6038 kr - 2,583 kr | 1935 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Gul
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,6302 kr - 1,1619 kr | 40200 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Gul
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 6,7098 kr - 13,514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Gul
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 3,8834 kr - 9,3511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Gul
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 2,1101 kr - 5,5609 kr | 10500 I lager |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Gul
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 1,7089 kr - 2,3834 kr | 5100 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Svart
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 1,3698 kr - 2,9728 kr | 445 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Gul
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 5,6489 kr - 12,2854 kr | 175 I lager |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Gul
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 1,8619 kr - 2,483 kr | 5330 I lager |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Gul
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 4,6114 kr - 5,6231 kr | 3420 I lager |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Gul
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 1,8292 kr - 2,5334 kr | 5600 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Svart
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 6,7415 kr - 10,0656 kr | 9 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Gul
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 1,6832 kr - 2,2722 kr | 3700 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Gul
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm