Meny Sök

Gängad skyddsplugg UNF Gängor PP Gul

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 1-1/16-12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10149553

Tillverkarens artikelnummer:

BL10I

3420 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
60 - 599 5,6231 kr
600 + 4,6114 kr
Standardförpackning: 600

Beställ i flerpack med 60

Totalpris:

337,39 kr

60 x 5,6231 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 33.3 mm
L 16.8 mm
S 22.1 mm
H 23.1 mm
Gängstorlekar 1 1/16 in - 12 UNF
Färg Gul
Material PP
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss