Meny Sök

Gängad skyddsplugg UNF Gängor PP Gul

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 7/8-14 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10149737

Tillverkarens artikelnummer:

BL8H

24570 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
105 - 1049 4,102 kr
1050 + 2,3684 kr
Standardförpackning: 1050

Beställ i flerpack med 105

Totalpris:

430,71 kr

105 x 4,102 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 26.9 mm
L 14.2 mm
S 19.1 mm
H 20.3 mm
Gängstorlekar 7/8 in - 14 UNF
Gängstandard UNF
Färg Gul
Material PP
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss