10149645
BL3A
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2499 | 2,4107 kr |
| 2500 - 4999 | 2,1695 kr |
| 5000 + | 1,8076 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.622 in |
|---|---|
| D | 15.8 mm |
| L | 0.39 in |
| L | 9.9 mm |
| S | 0.429 in |
| S | 10.9 mm |
| H | 14.5 mm |
| H | 0.571 in |
| Gängstorlekar | 7/16 in - 20 UNF |
| Gängstandard | UNF |
| Färg | Gul |
| Material | PP |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta