Meny Sök

UNF gängade pluggar

I lager

Gängade O-ringspluggar är avsedda för användning på UNF-gängor. Ger en vattentät tätning med en komprimerad flänsläpp och O-ring som tillval. Säkerställer överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Idealisk för hydrauliska kopplingar med platt yta. Tål temperaturer från -40 F upp till 230 F (-40 C till 110 C).

  • Den gängade O-ringen håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • De tål temperaturer från -40 F till 230 F  -40 C till 110 C.
  • Används ofta på hydrauliska kopplingar med flat yta
Material: PP Färg: Gul, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, Serienummer: SR5762

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
20 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet S D Gängstorlekar Färg H L Gängstandard Köp
1,1376 kr - 2,5267 kr 540 I lager
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Gul
23.1 mm
16.8 mm
3,4864 kr - 5,6149 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Gul
26.7 mm
19.0 mm
1,3551 kr - 2,6801 kr 5550 I lager
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Gul
18.0 mm
13.2 mm
1,8292 kr - 2,5334 kr 5600 I lager
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Svart
17.6 mm
10.4 mm
6,7098 kr - 13,514 kr Fråga angående leveranstidhär
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Gul
25.2 mm
17.8 mm
3,8834 kr - 9,3511 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Gul
25.4 mm
17.8 mm
2,1101 kr - 5,5609 kr 10500 I lager
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Gul
14.5 mm
9.9 mm
1,8619 kr - 2,483 kr 5330 I lager
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Gul
14.5 mm
9.9 mm
1,7089 kr - 2,3834 kr 5100 I lager
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Svart
17.6 mm
10.4 mm
1,3698 kr - 2,9728 kr 445 I lager
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Gul
20.3 mm
14.2 mm
5,6489 kr - 12,2854 kr 175 I lager
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Gul
25.2 mm
17.8 mm
1,6038 kr - 2,583 kr 1935 I lager
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Gul
25.4 mm
17.8 mm
0,6302 kr - 1,1619 kr 40200 I lager
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Gul
15.2 mm
10.7 mm
7,5218 kr - 12,9138 kr 1000 I lager
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Gul
27.2 mm
19.6 mm
2,4394 kr - 4,2251 kr 30765 I lager
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Gul
20.3 mm
14.2 mm
6,7415 kr - 10,0656 kr 9 I lager
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Gul
27.2 mm
19.6 mm
1,6832 kr - 2,2722 kr 3700 I lager
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Gul
15.2 mm
10.7 mm
4,6114 kr - 5,6231 kr 3420 I lager
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Gul
23.1 mm
16.8 mm
7,7462 kr - 17,9566 kr 700 I lager
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Gul
26.7 mm
19.0 mm
2,1784 kr - 3,9454 kr 3200 I lager
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Gul
18.0 mm
13.2 mm
Gängad plugg UNF Gängor PP Gul

10149546

Prisintervall
2,5267 kr - 1,1376 kr

Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/16 in - 12 UNF
Gängad plugg UNF Gängor PP Gul

10149621

Prisintervall
5,6149 kr - 3,4864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Gängstorlekar
    1 7/8 in - 12 UNF
Gängad plugg UNF Gängor PP Gul

10149706

Prisintervall
2,6801 kr - 1,3551 kr

Lagernivåer
5550 I lager
Egenskaper
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4 in - 16 UNF
Gängad skyddsplugg UNC Gängor PP Svart

10149676

Prisintervall
2,5334 kr - 1,8292 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Gängstorlekar
    1/2-13 in UNF
Gängad skyddsplugg UNF Gängor PP Gul

10149591

Prisintervall
13,514 kr - 6,7098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Gängstorlekar
    1 5/16 in - 12 UNF
Gängad skyddsplugg UNF Gängor PP Gul

10149577

Prisintervall
9,3511 kr - 3,8834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1 3/16 in - 12 UNF
Gängad skyddsplugg UNF Gängor PP Gul

10149652

Prisintervall
5,5609 kr - 2,1101 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Gängstorlekar
    7/16 in - 20 UNF
Gängad plugg UNF Gängor PP Gul

10149645

Prisintervall
2,483 kr - 1,8619 kr

Lagernivåer
5330 I lager
Egenskaper
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Gängstorlekar
    7/16 in - 20 UNF
Gängad plugg UNC Gängor PP Svart

10149669

Prisintervall
2,3834 kr - 1,7089 kr

Lagernivåer
5100 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Gängstorlekar
    1/2-13 in UNF
Gängad plugg UNF Gängor PP Gul

10149720

Prisintervall
2,9728 kr - 1,3698 kr

Lagernivåer
445 I lager
Egenskaper
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in - 14 UNF
Gängad plugg UNF Gängor PP Gul

10149584

Prisintervall
12,2854 kr - 5,6489 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Gängstorlekar
    1 5/16 in - 12 UNF
Gängad plugg UNF Gängor PP Gul

10149560

Prisintervall
2,583 kr - 1,6038 kr

Lagernivåer
1935 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1 3/16 in - 12 UNF
Gängad plugg UNF Gängor PP Gul

10149683

Prisintervall
1,1619 kr - 0,6302 kr

Lagernivåer
40200 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Gängstorlekar
    9/16 in - 18 UNF
Gängad plugg UNF Gängor PP Gul

10149607

Prisintervall
12,9138 kr - 7,5218 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Gängstorlekar
    1 5/8 in - 12 UNF
Gängad skyddsplugg UNF Gängor PP Gul

10149737

Prisintervall
4,2251 kr - 2,4394 kr

Lagernivåer
30765 I lager
Egenskaper
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in - 14 UNF
Gängad skyddsplugg UNF Gängor PP Gul

10149614

Prisintervall
10,0656 kr - 6,7415 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Gängstorlekar
    1 5/8 in - 12 UNF
Gängad skyddsplugg UNF Gängor PP Gul

10149690

Prisintervall
2,2722 kr - 1,6832 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Gängstorlekar
    9/16 in - 18 UNF
Gängad skyddsplugg UNF Gängor PP Gul

10149553

Prisintervall
5,6231 kr - 4,6114 kr

Lagernivåer
3420 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/16 in - 12 UNF
Gängad skyddsplugg UNF Gängor PP Gul

10149638

Prisintervall
17,9566 kr - 7,7462 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Gängstorlekar
    1 7/8 in - 12 UNF
Gängad skyddsplugg UNF Gängor PP Gul

10149713

Prisintervall
3,9454 kr - 2,1784 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4 in - 16 UNF