Meny Sök

TRYCKNITAR – SNÄPPFÄSTE

I lager

Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.

I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.

Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.

Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).

  • Idealisk för panelmontering och serverstativ
  • Färger: svart, vit, genomskinlig, brun och naturfärgad
  • Inga verktyg behövs


Serienummer: SR2316

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Stiftlängd Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,6392 kr - 1,6392 kr 69193 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
1,5964 kr - 1,5964 kr 3680 I lager
Vit
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
10172896 1,5938 kr - 1,5938 kr 160711 I lager
Vit
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
1,5831 kr - 1,5831 kr 33315 I lager
Svart
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
1,6887 kr - 1,6887 kr 189350 I lager
Svart
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
1,4368 kr - 1,4368 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,492 kr - 1,492 kr 43309 I lager
Vit
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
10172971 1,7039 kr - 1,7039 kr 4000 I lager
Vit
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
2,0074 kr - 2,0074 kr 34777 I lager
Svart
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
10173206 2,1491 kr - 2,1491 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,3103 kr - 2,3103 kr 26950 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,5797 kr - 1,5797 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
1,8466 kr - 1,8466 kr 8000 I lager
Svart
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
1,7293 kr - 1,7293 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
1,9145 kr - 1,9145 kr 44050 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,1397 kr - 3,1397 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,1139 kr - 1,1139 kr 2347 I lager
Vit
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,2234 kr - 1,2234 kr 192936 I lager
Svart
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,9752 kr - 1,9752 kr 150534 I lager
Svart
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,0566 kr - 2,0566 kr 7444 I lager
Vit
Nylon 6
2.2 mm
9.0 mm
8.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • av 8
N/A Svart 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172889

Prisintervall
1,6392 kr - 1,6392 kr

Lagernivåer
69193 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172919

Prisintervall
1,5964 kr - 1,5964 kr

Lagernivåer
3680 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.0 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Vit 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172896

Prisintervall
1,5938 kr - 1,5938 kr

Lagernivåer
160711 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172926

Prisintervall
1,5831 kr - 1,5831 kr

Lagernivåer
33315 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Svart 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10172964

Prisintervall
1,6887 kr - 1,6887 kr

Lagernivåer
189350 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Vit 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173015

Prisintervall
1,4368 kr - 1,4368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.0 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Vit 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172933

Prisintervall
1,492 kr - 1,492 kr

Lagernivåer
43309 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
N/A Vit 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10172971

Prisintervall
1,7039 kr - 1,7039 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Svart 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173169

Prisintervall
2,0074 kr - 2,0074 kr

Lagernivåer
34777 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    6.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Svart 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173206

Prisintervall
2,1491 kr - 2,1491 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.5 mm
  • Stiftlängd
    8.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173244

Prisintervall
2,3103 kr - 2,3103 kr

Lagernivåer
26950 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.5 mm
  • Stiftlängd
    10.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172902

Prisintervall
1,5797 kr - 1,5797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.0 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Svart 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10172940

Prisintervall
1,8466 kr - 1,8466 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.0 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
N/A Svart 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172988

Prisintervall
1,7293 kr - 1,7293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    9.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Vit 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173114

Prisintervall
1,9145 kr - 1,9145 kr

Lagernivåer
44050 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Svart 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173121

Prisintervall
3,1397 kr - 3,1397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.0 mm
  • Stiftlängd
    14.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173053

Prisintervall
1,1139 kr - 1,1139 kr

Lagernivåer
2347 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Svart 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173107

Prisintervall
1,2234 kr - 1,2234 kr

Lagernivåer
192936 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Svart 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173145

Prisintervall
1,9752 kr - 1,9752 kr

Lagernivåer
150534 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Stiftlängd
    6.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173190

Prisintervall
2,0566 kr - 2,0566 kr

Lagernivåer
7444 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Stiftlängd
    8.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm