Meny Sök

N/A Vit 2.5 mm 3.5 mm (PT)

Trycknitar är en kostnadseffektiv lösning för montage där fästelement som kan installeras snabbt och utan verktyg är önskvärt. Dessa har välvt huvud och är tillverkade i vit nylon 6, RMS-52, vilket ger dem god isolering mot värme och el. Klassade UL 94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10173015

Tillverkarens artikelnummer:

SR-4050W

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,4368 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 436,80 kr

1000 x 1,4368 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 5.0 mm
Stiftlängd 7.1 mm
Stifthuvud, diameter 8.0 mm
Stifthuvud, höjd 1.8 mm
Huvuddiameter 8.0 mm
Huvudets höjd 1.8 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.1 - 4.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.5 - 3.5 mm
Utdragningskraft 20.0 kg
Färg Vit
Allt material Nylon 6
Nittyp Snäppfäste
Nitens huvudform Rund
Typ av nitfäste Trycks i
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss