10173206
SR-5075B
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 2,1491 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 7.5 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.295 in |
| Stiftlängd | 0.335 in |
| Stiftlängd | 8.5 mm |
| Stifthuvud, diameter | 9.0 mm |
| Stifthuvud, diameter | 0.354 in |
| Stifthuvud, höjd | 2.2 mm |
| Stifthuvud, höjd | 0.087 in |
| Huvuddiameter | 0.252 in |
| Huvuddiameter | 6.4 mm |
| Huvudets höjd | 1.6 mm |
| Huvudets höjd | 0.063 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.201 - 0.205 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 5.1 - 5.2 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 4.5 - 5.5 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.177 - 0.217 in |
| Utdragningskraft | 25.0 kg |
| Utdragningskraft | 25.0 kg |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6 |
| Nittyp | Snäppfäste |
| Nitens huvudform | Rund |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta