10173169
SR-5055B
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,9489 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.22 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 5.6 mm |
| Stiftlängd | 0.256 in |
| Stiftlängd | 6.5 mm |
| Stifthuvud, diameter | 0.354 in |
| Stifthuvud, diameter | 9.0 mm |
| Stifthuvud, höjd | 2.2 mm |
| Stifthuvud, höjd | 0.087 in |
| Huvuddiameter | 5.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.197 in |
| Huvudets höjd | 0.055 in |
| Huvudets höjd | 1.4 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.201 - 0.205 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 5.1 - 5.2 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.098 - 0.138 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 2.5 - 3.5 mm |
| Utdragningskraft | 25.0 kg |
| Utdragningskraft | 25.0 kg |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6 |
| Nittyp | Snäppfäste |
| Nitens huvudform | Rund |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta