Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9012 kr - 4,7397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 8000 I lager |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
|||
| 0,7834 kr - 0,9672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| 1,7953 kr - 3,2603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
2
|
||
| 1,1418 kr - 2,0826 kr | 51100 I lager |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 1,7091 kr - 3,1167 kr | 21500 I lager |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 1,4276 kr - 2,5996 kr | 17200 I lager |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 1,7953 kr - 3,2603 kr | 12554 I lager |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
2
|
||
| 1,4276 kr - 2,5996 kr | 9038 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 2,2549 kr - 3,6912 kr | 200467 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 2,2549 kr - 3,6912 kr | 8540 I lager |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 1,1418 kr - 2,0826 kr | 13700 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 1,6948 kr - 3,0736 kr | 3069 I lager |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,3734 kr - 0,4609 kr | 1000 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,3716 kr - 0,4588 kr | 900 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,7082 kr - 0,8745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,7135 kr - 0,8809 kr | 493 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,8272 kr - 1,0212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,9138 kr - 1,128 kr | 10698 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,8053 kr - 0,9943 kr | 15898 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta