10091609
167201069902
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,0415 kr |
| 500 - 999 | 1,4571 kr |
| 1000 + | 1,1243 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.276 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 7 mm |
| Huvuddiameter | 0.236 in |
| Huvuddiameter | 6 mm |
| Minsta paneltjocklek | 1.5 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.059 in |
| Maximal paneltjocklek | 4.0 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.157 in |
| Minsta håldiameter | 0.106 in |
| Minsta håldiameter | 2.7 mm |
| Maximal håldiameter | 2.7 mm |
| Maximal håldiameter | 0.106 in |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta