Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Ankarlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6776 kr - 4,3493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 5,7251 kr - 9,0242 kr | 589 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 5,8435 kr - 9,2017 kr | 800 I lager |
0.276 in
7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 2,0119 kr - 3,6688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 3,2842 kr - 5,3109 kr | 24863 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 3,3138 kr - 5,3849 kr | 3617 I lager |
0.236 in
6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,4409 kr - 3,9647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 5,5032 kr - 8,6543 kr | 1046 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 2,6776 kr - 4,3641 kr | 7766 I lager |
0.197 in
5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 2,0859 kr - 3,8019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 2,7072 kr - 4,4233 kr | 6395 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 6,1542 kr - 9,6899 kr | 606 I lager |
0.276 in
7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 1,556 kr - 1,808 kr | 65679 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,5521 kr - 1,7924 kr | 4380 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 1,4868 kr - 1,7906 kr | 20 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,4916 kr - 1,8446 kr | 46 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 1,6864 kr - 3,1066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 2,1746 kr - 3,9647 kr | 3400 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 3,5652 kr - 5,7843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 2,7072 kr - 4,4233 kr | 10102 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta