10217658
167004000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 8,4022 kr |
| 500 - 999 | 6,3771 kr |
| 1000 + | 5,3429 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.701 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 17.8 mm |
| Huvuddiameter | 0.469 in |
| Huvuddiameter | 11.9 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.189 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 4.8 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.098 - 0.598 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 2.5 - 15.2 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Nittyp | Hullingförsedd nit |
| Typ | Type 2 |
| Nitens huvudform | Fackverk |
| Drevtyp | Bits utan spår |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta