Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Ankarlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8344 kr - 1,9823 kr | 3430 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,1509 kr - 1,5829 kr | 146000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.482 in
12.2 mm
|
||
| 1,2086 kr - 1,6568 kr | 46285 I lager |
0.197 in
5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.578 in
14.7 mm
|
||
| 1,6686 kr - 2,06 kr | 1137 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,5312 kr - 2,5445 kr | 82949 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 3,225 kr - 3,225 kr | 42795 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3033 kr - 1,3033 kr | 8808 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,7308 kr - 1,7308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,7308 kr - 1,7308 kr | 84232 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 2,3817 kr - 2,3817 kr | 143988 I lager |
0.236 in
6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 2,4557 kr - 2,4557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10021781 | 2,0119 kr - 2,0119 kr | 1376 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 1,4984 kr - 1,7327 kr | 46000 I lager |
0.188 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 10103548 | 2,4261 kr - 2,4261 kr | 12880 I lager |
0.197 in
5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
|
| 3,4321 kr - 3,4321 kr | 23349 I lager |
0.236 in
6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 3,3581 kr - 3,3581 kr | 755 I lager |
0.250 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,3817 kr - 2,648 kr | 2000 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21 mm
|
||
| 1,5378 kr - 1,7844 kr | 59 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 1,474 kr - 1,7035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 4,9263 kr - 4,9263 kr | 745 I lager |
0.394 in
10 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm