Meny Sök

Hullingförsedd nit Nylon Naturfärgad

Nit med hullingar längs skaftet som utgör ett effektivt fästelement för sammanfogning av ett stort antal paneltjocklekar och material. Kan användas som nit och skruv. Snabb, enkel montering. Flamsäker.
Essentra artikelnummer:

10016596

Tillverkarens artikelnummer:

MPLE-3.2M-19

1137 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,06 kr
5000 - 9999 1,854 kr
10000 + 1,6686 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 060,00 kr

1000 x 2,06 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 4.8 mm
Huvuddiameter 4.8 mm
Huvudets höjd 1.1 mm
Maximal paneltjocklek 1.9 mm
Maximal håldiameter 3.2 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss