Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.
Serienummer: SR2022
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5482 kr - 1,86 kr | 415433 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Skruv
|
||
| 2,431 kr - 2,431 kr | 34710 I lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Skruv
|
||
| 2,6468 kr - 2,6468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
|
||
| 1,8344 kr - 2,7147 kr | 9800 I lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 2,4566 kr - 2,4698 kr | 54900 I lager |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 1,0222 kr - 1,0222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
||
| 1,5482 kr - 1,86 kr | 66881 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
| 2,3072 kr - 3,3673 kr | 11950 I lager |
|
|
|
Tryckmontering
|
||
| 3,1066 kr - 3,1066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 1,8344 kr - 2,5297 kr | 12000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 2,3338 kr - 2,6037 kr | 504 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 3,1066 kr - 3,1066 kr | 397 I lager |
|
|
|
|
||
| 2,5913 kr - 3,0204 kr | 4868 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Push In
|
||
| 1,1258 kr - 1,5681 kr | 63506 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Tryckmontering
|
||
| 0,8359 kr - 1,032 kr | 13000 I lager |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 2,0877 kr - 2,3633 kr | 75000 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 4,3579 kr - 4,3579 kr | 631 I lager |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 2,0069 kr - 2,1007 kr | 183000 I lager |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 2,0565 kr - 2,2338 kr | 105700 I lager |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 1,1258 kr - 1,5681 kr | 20946 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Tryckmontering