Meny Sök

Buntbandshållare Skruv #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Svart

Skruvmonterad buntbandshållare, kan fästas med vanlig skruv eller nit ur vårt sortiment SR-nitar. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10009260

Tillverkarens artikelnummer:

FTH-13S-01BK-M

86881 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8058 kr
5000 - 9999 1,6791 kr
10000 - 19999 1,5841 kr
20000 + 1,5032 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 805,80 kr

1000 x 1,8058 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Skruv
Kompatibla bredder på buntband 5.3 mm
Total höjd 7.1 mm
Totallängd 15.2 mm
Total bredd 9.7 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss