Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.
Serienummer: SR2022
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6047 kr - 3,6855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 3,1066 kr - 3,1066 kr | 397 I lager |
|
|
|
|
||
| 2,0267 kr - 2,3078 kr | 23888 I lager |
|
|
|
Tryckmontering
|
||
| 1,8344 kr - 2,5297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
Tryckmontering
|
||
| 2,0069 kr - 2,1007 kr | 196952 I lager |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 2,0565 kr - 2,2338 kr | 9567 I lager |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 1,1258 kr - 1,5681 kr | 38946 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Tryckmontering
|
||
| 1,2056 kr - 1,5533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Push In
|
||
| 2,0563 kr - 4,4085 kr | 50384 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
| 4,376 kr - 4,376 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 2,5593 kr - 2,5593 kr | 112300 I lager |
|
|
|
Tryckmontering
|
||
| 2,025 kr - 2,1453 kr | 1357 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Tryckmontering
|
||
| 1,2056 kr - 1,5533 kr | 306 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Push In
|
||
| 2,0232 kr - 2,3169 kr | 39795 I lager |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 2,3821 kr - 2,7085 kr | 636600 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,993 kr - 2,0673 kr | 19876 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 1,7407 kr - 2,1491 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
| 3,1001 kr - 3,5405 kr | 10897 I lager |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Tryckmontering
|
||
| 1,5136 kr - 1,8687 kr | 27357 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Itryckning
|
||
| 1,7805 kr - 2,139 kr | 35173 I lager |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Iskruvbar och nit
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta