Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 440,0405 kr - 5 223,5894 kr | 6 I lager |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1000.0
|
Stål
|
74.425
|
||
| 593,1704 kr - 741,4446 kr | 33 I lager |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
Stål
|
17.640
|
||
| 6 704,3024 kr - 7 449,1755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
1500.0
|
Stål
|
91.250
|
||
| 1 574,2398 kr - 1 851,9838 kr | 6 I lager |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1000.0
|
Stål
|
40.020
|
||
| 620,983 kr - 776,2595 kr | 22 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
Stål
|
23.094
|
||
| 833,3921 kr - 1 041,7586 kr | 23 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
Stål
|
28.547
|
||
| 1 097,3653 kr - 1 290,9825 kr | 9 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
Stål
|
32.547
|
||
| 2 545,8332 kr - 2 995,0737 kr | 2 I lager |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1000.0
|
Stål
|
49.935
|
||
| 605,9691 kr - 757,4368 kr | 57 I lager |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
Stål
|
25.094
|
||
| 7 643,4068 kr - 8 992,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
3000.0
|
Stål
|
49.935
|
||
| 13 325,1671 kr - 15 676,6626 kr | 2 I lager |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
3000.0
|
Stål
|
74.425
|
||
| 1 549,75 kr - 1 823,2545 kr | 15 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
Stål
|
32.547
|
||
| 1 896,5455 kr - 2 231,2683 kr | 14 I lager |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
Stål
|
36.020
|
||
| 423,7107 kr - 564,964 kr | 10 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
Stål
|
12.191
|
||
| 2 999,5717 kr - 3 528,9024 kr | 8 I lager |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
Stål
|
45.468
|
||
| 8 897,9253 kr - 10 468,1101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
Stål
|
54.935
|
||
| 1 206,4003 kr - 1 419,3448 kr | 19 I lager |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
1500.0
|
Stål
|
26.547
|
||
| 3 558,161 kr - 4 186,1402 kr | 1 I lager |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
Stål
|
45.468
|
||
| 5 127,9705 kr - 6 032,9372 kr | 2 I lager |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
3000.0
|
Stål
|
40.020
|
||
| 2 662,2522 kr - 3 132,069 kr | 7 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
Stål
|
28.547
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta