Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,3171 kr - 280,5007 kr | 22 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
Stål
|
12.191
|
||
| 5 882,9706 kr - 6 921,0785 kr | 27 I lager |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
45.468
|
||
| 778,7515 kr - 973,4025 kr | 11 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
Stål
|
13.640
|
||
| 423,4646 kr - 564,5395 kr | 10 I lager |
7.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
Stål
|
8.739
|
||
| 6 510,1068 kr - 7 658,9708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
26.547
|
||
| 319,2291 kr - 425,7044 kr | 27 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
Stål
|
10.191
|
||
| 516,3782 kr - 688,5146 kr | 5 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Stål
|
10.191
|
||
| 14 578,8241 kr - 17 151,6052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
64.425
|
||
| 11 470,9558 kr - 13 495,2249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
36.020
|
||
| 17 653,7112 kr - 20 769,13 kr | 8 I lager |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
45.468
|
||
| 7 487,8534 kr - 8 809,2359 kr | 1 I lager |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
54.935
|
||
| 4 496,527 kr - 5 290,0278 kr | 4 I lager |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
36.020
|
||
| 453,8615 kr - 567,37 kr | 31 I lager |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
Stål
|
21.094
|
||
| 7 053,8053 kr - 8 298,5818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
54.935
|
||
| 314,9218 kr - 419,9019 kr | 10 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
Stål
|
15.640
|
||
| 183,8582 kr - 245,1197 kr | 50 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1000.0
|
Stål
|
10.164
|
||
| 379,2845 kr - 505,6655 kr | 15 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
Stål
|
12.191
|
||
| 454,4768 kr - 568,0776 kr | 24 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
Stål
|
13.640
|
||
| 977,1313 kr - 1 221,3526 kr | 37 I lager |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
Stål
|
25.094
|
||
| 1 054,0466 kr - 1 317,589 kr | 28 I lager |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1500.0
|
Stål
|
26.547
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta