Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230,2748 kr - 1 447,3666 kr | 2 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.191
|
||
| 4 733,5491 kr - 5 568,8302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
21.094
|
||
| 2 407,2627 kr - 2 832,038 kr | 4 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
13.640
|
||
| 8 850,6686 kr - 10 412,5336 kr | 15 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
32.547
|
||
| 3 468,8162 kr - 4 080,9878 kr | 50 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
32.547
|
||
| 12 991,0473 kr - 15 283,5371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
36.020
|
||
| 7 025,2543 kr - 8 265,0193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
28.547
|
||
| 6 729,5306 kr - 7 917,1248 kr | 6 I lager |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
26.547
|
||
| 2 753,0737 kr - 3 238,9196 kr | 49 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
28.547
|
||
| 2 362,8365 kr - 2 779,8156 kr | 31 I lager |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
26.547
|
||
| 4 877,9036 kr - 5 738,6591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
21.094
|
||
| 1 575,8396 kr - 1 853,9652 kr | 15 I lager |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
21.094
|
||
| 5 767,29 kr - 6 785,0244 kr | 4 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
23.094
|
||
| 1 624,0809 kr - 1 910,7163 kr | 11 I lager |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
21.094
|
||
| 3 214,3191 kr - 3 781,5229 kr | 4 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
28.547
|
||
| 4 231,4463 kr - 4 978,1088 kr | 10 I lager |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
Stål
|
54.935
|
||
| 266,6806 kr - 355,65 kr | 13 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
Stål
|
13.640
|
||
| 2 376,6197 kr - 2 796,0908 kr | 31 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
Stål
|
28.547
|
||
| 3 487,399 kr - 4 102,7825 kr | 3 I lager |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
Stål
|
54.935
|
||
| 302,9846 kr - 403,9097 kr | 28 I lager |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
1500.0
|
Stål
|
8.716
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta