Meny Sök

Trapetsskruv TR24 x 5 1000.0 316 Rostfritt stål

Ledarskruv av rostfritt stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Vänstergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Essentra artikelnummer:

20150419

Tillverkarens artikelnummer:

20150419

15 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 853,9652 kr
10 - 19 1 668,6302 kr
20 + 1 575,8396 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 853,97 kr

1 x 1 853,9652 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR24 x 5
Antal starter 1.0
d1 tol. 7e 24.0
Lead 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 21.094
d2 tol. 7e max 21.394
d3 tol. 7h max 18.500
l1 1000.0
Lead angle 4°17‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 1.5
Vikt kg 2.78
Material 316 Rostfritt stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss