Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
2 191,777 kr - 2 739,7643 kr 2 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
3000.0
Stål
23.094
6 430,361 kr - 7 565,1403 kr Fråga angående leveranstidhär
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Stål
64.425
602,4002 kr - 753,0495 kr 9 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
2000.0
Stål
13.608
1 491,2944 kr - 1 864,1549 kr 2 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
Stål
23.094
1 414,01 kr - 1 767,494 kr 5 I lager
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Stål
25.094
5 794,4873 kr - 6 817,023 kr 1 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
316 Rostfritt stål
36.020
350,3643 kr - 467,1709 kr 14 I lager
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
2000.0
Stål
8.716
838,6839 kr - 1 048,4102 kr 31 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
Stål
19.114
8 081,8853 kr - 9 508,1524 kr Fråga angående leveranstidhär
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Stål
64.425
1 700,5039 kr - 2 125,6914 kr 7 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Stål
28.547
8 687,8544 kr - 10 221,0233 kr Fråga angående leveranstidhär
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
316 Rostfritt stål
36.020
5 494,8255 kr - 6 464,5573 kr 1 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
316 Rostfritt stål
28.547
2 735,1063 kr - 3 217,8325 kr Fråga angående leveranstidhär
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
316 Rostfritt stål
17.640
2 005,9497 kr - 2 359,9137 kr 8 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Stål
32.547
4 861,1669 kr - 5 719,0863 kr 1 I lager
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Stål
64.425
2 899,2742 kr - 3 410,8714 kr 4 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
2000.0
Stål
36.020
1 257,8412 kr - 1 479,7756 kr 63 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Stål
28.547
1 245,904 kr - 1 557,3308 kr 20 I lager
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Stål
25.094
2 961,5448 kr - 3 484,1808 kr 5 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
316 Rostfritt stål
15.640
1 174,7728 kr - 1 382,124 kr 17 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 Rostfritt stål
17.640
  • av 21
Trapetsskruv TR26 x 10 3000.0 Stål

20152338

Prisintervall
2 739,7643 kr - 2 191,777 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR70 x 10 2000.0 Stål

20153250

Prisintervall
7 565,1403 kr - 6 430,361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR16 x 8 2000.0 Stål

20153052

Prisintervall
753,0495 kr - 602,4002 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR26 x 10 2000.0 Stål

20153144

Prisintervall
1 864,1549 kr - 1 491,2944 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR28 x 5 2000.0 Stål

20153380

Prisintervall
1 767,494 kr - 1 414,01 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR40 x 7 1500.0 316 Rostfritt stål

20152581

Prisintervall
6 817,023 kr - 5 794,4873 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR10 x 4 2000.0 Stål

20152994

Prisintervall
467,1709 kr - 350,3643 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 4
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR22 x 5 2000.0 Stål

20153106

Prisintervall
1 048,4102 kr - 838,6839 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR70 x 10 2000.0 Stål

20153458

Prisintervall
9 508,1524 kr - 8 081,8853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR32 x 6 2000.0 Stål

20153397

Prisintervall
2 125,6914 kr - 1 700,5039 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR40 x 7 2000.0 316 Rostfritt stål

20152949

Prisintervall
10 221,0233 kr - 8 687,8544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR32 x 6 2000.0 316 Rostfritt stål

20152925

Prisintervall
6 464,5573 kr - 5 494,8255 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR20 x 4 2000.0 316 Rostfritt stål

20152895

Prisintervall
3 217,8325 kr - 2 735,1063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR36 x 6 2000.0 Stål

20153182

Prisintervall
2 359,9137 kr - 2 005,9497 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR70 x 10 1500.0 Stål

20152437

Prisintervall
5 719,0863 kr - 4 861,1669 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR40 x 14 2000.0 Stål

20153205

Prisintervall
3 410,8714 kr - 2 899,2742 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 14
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR32 x 6 1500.0 Stål

20152635

Prisintervall
1 479,7756 kr - 1 257,8412 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR28 x 5 2000.0 Stål

20153151

Prisintervall
1 557,3308 kr - 1 245,904 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR18 x 4 3000.0 316 Rostfritt stål

20150310

Prisintervall
3 484,1808 kr - 2 961,5448 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1000.0 316 Rostfritt stål

20150334

Prisintervall
1 382,124 kr - 1 174,7728 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0