Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 126,5315 kr - 1 408,1644 kr | 14 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
2000.0
|
Stål
|
23.094
|
||
| 2 402,5863 kr - 2 826,5185 kr | 5 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
2000.0
|
Stål
|
28.547
|
||
| 1 161,1126 kr - 1 451,3292 kr | 4 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
1500.0
|
Stål
|
23.094
|
||
| 4 025,6827 kr - 4 736,0319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1000.0
|
Stål
|
64.425
|
||
| 5 770,1205 kr - 6 788,3927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1000.0
|
Stål
|
74.425
|
||
| 393,8061 kr - 525,0543 kr | 10 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
1500.0
|
Stål
|
12.164
|
||
| 621,5983 kr - 776,9671 kr | 21 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
1500.0
|
Stål
|
15.608
|
||
| 4 484,0975 kr - 5 275,4367 kr | 31 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
32.547
|
||
| 1 272,732 kr - 1 497,3246 kr | 8 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
13.640
|
||
| 4 484,0975 kr - 5 275,4367 kr | 1 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
32.547
|
||
| 12 081,9705 kr - 14 214,1105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
Stål
|
64.425
|
||
| 6 099,8101 kr - 7 176,2252 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
Stål
|
64.425
|
||
| 3 283,8504 kr - 3 863,3238 kr | 3 I lager |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
21.094
|
||
| 5 494,8255 kr - 6 464,5573 kr | 1 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
28.547
|
||
| 790,0734 kr - 987,5549 kr | 6 I lager |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
2000.0
|
Stål
|
17.640
|
||
| 1 700,5039 kr - 2 125,6914 kr | 7 I lager |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
Stål
|
28.547
|
||
| 511,5787 kr - 682,146 kr | 5 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
2000.0
|
Stål
|
12.191
|
||
| 1 579,9008 kr - 1 858,6355 kr | 1 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.191
|
||
| 4 449,7626 kr - 5 234,975 kr | 10 I lager |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.094
|
||
| 4 046,9728 kr - 4 761,1737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
26.547
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta