20152994
20152994
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 467,1709 kr |
| 10 - 19 | 420,5111 kr |
| 20 - 49 | 397,1288 kr |
| 50 - 99 | 373,7466 kr |
| 100 + | 350,3643 kr |
| Gängstorlek | TR10 x 4 |
|---|---|
| Antal starter | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Lead | 4.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8.716 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 8°12' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Vikt kg | 0.96 |
| Material | Stål |
| Gängans riktning | Högermontage |
| Commodity Code | 7215508000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta