Meny Sök

Trapetsskruv TR12 x 3.0 1000.0 304 Rostfritt stål

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra artikelnummer:

20754976

Tillverkarens artikelnummer:

20754976

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 729,6128 kr
10 - 19 656,6633 kr
20 - 39 620,1298 kr
40 + 547,1803 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

729,61 kr

1 x 729,6128 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR12 x 3.0
Antal starter 1.0
Lead 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 1000.0
Lead angle 5°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.50
Vikt kg 0.650
Material 304 Rostfritt stål
Gängans riktning Vänstermontage
Commodity Code 7221001000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss