Meny Sök

Trapetsskruv TR36 x 6.0 3000.0 304 Rostfritt stål

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra artikelnummer:

20754884

Tillverkarens artikelnummer:

20754884

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 9 739,8792 kr
10 - 19 8 765,9265 kr
20 - 39 8 278,8914 kr
40 + 7 304,9388 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

9 739,88 kr

1 x 9 739,8792 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR36 x 6.0
Antal starter 1.0
Lead 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 36.375
d3 tol. 7h max 29.000
l1 3000.0
Lead angle 3°20
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Vikt kg 19.62
Material 304 Rostfritt stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7221001000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss