Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
9 678,3997 kr - 11 386,3254 kr Fråga angående leveranstidhär
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 Rostfritt stål
64.425
423,4646 kr - 564,5395 kr 10 I lager
7.685
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Stål
8.739
14 578,8241 kr - 17 151,6052 kr Fråga angående leveranstidhär
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
316 Rostfritt stål
64.425
11 470,9558 kr - 13 495,2249 kr Fråga angående leveranstidhär
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
316 Rostfritt stål
36.020
581,3562 kr - 775,1273 kr 16 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Stål
10.191
556,7433 kr - 742,2937 kr 15 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
3000.0
Stål
10.164
725,0954 kr - 966,7509 kr 5 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Stål
12.191
210,3171 kr - 280,5007 kr 22 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Stål
12.191
19 825,5518 kr - 22 028,3828 kr Fråga angående leveranstidhär
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
3000.0
Stål
111.25
5 882,9706 kr - 6 921,0785 kr 27 I lager
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
316 Rostfritt stål
45.468
17 653,7112 kr - 20 769,13 kr 8 I lager
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
316 Rostfritt stål
45.468
6 510,1068 kr - 7 658,9708 kr Fråga angående leveranstidhär
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
316 Rostfritt stål
26.547
5 632,6576 kr - 6 626,5952 kr Fråga angående leveranstidhär
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
316 Rostfritt stål
25.094
154,1997 kr - 205,6345 kr 23 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Stål
8739.0
314,9218 kr - 419,9019 kr 10 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Stål
15.640
1 379,0597 kr - 1 723,7631 kr Fråga angående leveranstidhär
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Stål
19.114
1 212,7997 kr - 1 516,0057 kr 29 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Stål
19.114
284,5249 kr - 355,65 kr 28 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1000.0
Stål
13.608
350,1182 kr - 437,5924 kr 49 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Stål
17.640
19 825,5518 kr - 22 028,3828 kr Fråga angående leveranstidhär
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
3000.0
Stål
91.250
  • av 21
Trapetsskruv TR70 x 10 1000.0 316 Rostfritt stål

20150839

Prisintervall
11 386,3254 kr - 9 678,3997 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR10 x 2 3000.0 Stål

20150891

Prisintervall
564,5395 kr - 423,4646 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR70 x 10 1500.0 316 Rostfritt stål

20150792

Prisintervall
17 151,6052 kr - 14 578,8241 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR40 x 7 3000.0 316 Rostfritt stål

20150686

Prisintervall
13 495,2249 kr - 11 470,9558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR12 x 3 3000.0 Stål

20150983

Prisintervall
775,1273 kr - 581,3562 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR12 x 6 3000.0 Stål

20151003

Prisintervall
742,2937 kr - 556,7433 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR14 x 3 3000.0 Stål

20151058

Prisintervall
966,7509 kr - 725,0954 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR14 x 3 1000.0 Stål

20151027

Prisintervall
280,5007 kr - 210,3171 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR120 x 16 3000.0 Stål

20150938

Prisintervall
22 028,3828 kr - 19 825,5518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR120 x 16
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Trapetsskruv TR50 x 8 1000.0 316 Rostfritt stål

20150709

Prisintervall
6 921,0785 kr - 5 882,9706 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR50 x 8
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Trapetsskruv TR50 x 8 3000.0 316 Rostfritt stål

20150723

Prisintervall
20 769,13 kr - 17 653,7112 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR50 x 8
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Trapetsskruv TR30 x 6 3000.0 316 Rostfritt stål

20150556

Prisintervall
7 658,9708 kr - 6 510,1068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR28 x 5 3000.0 316 Rostfritt stål

20150501

Prisintervall
6 626,5952 kr - 5 632,6576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR10 x 2 1000.0 Stål

20150884

Prisintervall
205,6345 kr - 154,1997 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR18 x 4 1000.0 Stål

20151157

Prisintervall
419,9019 kr - 314,9218 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR22 x 5 3000.0 Stål

20151317

Prisintervall
1 723,7631 kr - 1 379,0597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR22 x 5 3000.0 Stål

20151300

Prisintervall
1 516,0057 kr - 1 212,7997 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR16 x 8 1000.0 Stål

20151126

Prisintervall
355,65 kr - 284,5249 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1000.0 Stål

20151201

Prisintervall
437,5924 kr - 350,1182 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR100 x 16 3000.0 Stål

20150853

Prisintervall
22 028,3828 kr - 19 825,5518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR100 x 16
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0