20151058
20151058
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 966,7509 kr |
| 10 - 19 | 870,0653 kr |
| 20 - 49 | 821,701 kr |
| 50 - 99 | 773,4598 kr |
| 100 + | 725,0954 kr |
| Gängstorlek | TR14 x 3 |
|---|---|
| Antal starter | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 14.0 |
| Lead | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 12.191 |
| d2 tol. 7e max | 12.415 |
| d3 tol. 7h max | 10.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°26‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Vikt kg | 2.79 |
| Material | Stål |
| Gängans riktning | Vänstermontage |
| Commodity Code | 7215508000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta