Meny Sök

Trapetsskruv TR28 x 10 3000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Essentra artikelnummer:

20152352

Tillverkarens artikelnummer:

20152352

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 3 069,6569 kr
10 - 19 2 762,6727 kr
20 + 2 609,2114 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 069,66 kr

1 x 3 069,6569 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR28 x 10
Antal starter 2.0
d1 tol. 7e 28.0
Lead 10.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 25.094
d2 tol. 7e max 25.394
d3 tol. 7h max 22.500
l1 3000.0
Lead angle 7°12‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Vikt kg 11.7
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss