Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 217,3744 kr - 2 608,713 kr | 2 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
13.640
|
||
| 2 227,9579 kr - 2 621,1671 kr | 12 I lager |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1000.0
|
Stål
|
39.977
|
||
| 2 468,4257 kr - 2 904,0737 kr | 7 I lager |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
2000.0
|
Stål
|
36.020
|
||
| 11 570,5149 kr - 13 612,3926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
2000.0
|
Stål
|
74.425
|
||
| 4 300,7316 kr - 5 059,6267 kr | 4 I lager |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
3000.0
|
Stål
|
36.020
|
||
| 13 103,5281 kr - 15 415,8621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
2000.0
|
Stål
|
86.250
|
||
| 6 358,4914 kr - 7 064,9518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
1000.0
|
Stål
|
91.250
|
||
| 8 081,8853 kr - 9 508,1524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
Stål
|
64.425
|
||
| 1 414,01 kr - 1 767,494 kr | 5 I lager |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
2000.0
|
Stål
|
25.094
|
||
| 5 927,643 kr - 6 973,7679 kr | 15 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
32.547
|
||
| 1 028,4492 kr - 1 285,6046 kr | 23 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.191
|
||
| 2 230,2961 kr - 2 623,8561 kr | 3 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
Stål
|
32.547
|
||
| 661,3481 kr - 881,8364 kr | 3 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
Stål
|
15.640
|
||
| 3 414,2987 kr - 4 016,8774 kr | 7 I lager |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1500.0
|
Stål
|
39.977
|
||
| 13 245,9136 kr - 14 717,6672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
2000.0
|
Stål
|
91.250
|
||
| 6 689,9038 kr - 7 870,436 kr | 3 I lager |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
3000.0
|
Stål
|
39.977
|
||
| 399,467 kr - 532,555 kr | 15 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
2000.0
|
Stål
|
10.164
|
||
| 6 159,1271 kr - 7 245,9966 kr | 1 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
32.547
|
||
| 310,6145 kr - 414,0994 kr | 10 I lager |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
Stål
|
8.739
|
||
| 1 574,2398 kr - 1 851,9838 kr | 6 I lager |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1000.0
|
Stål
|
40.020
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta