Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978,9773 kr - 1 223,7585 kr | 14 I lager |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
8739.0
|
||
| 726,6953 kr - 908,4429 kr | 3 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.191
|
||
| 864,8966 kr - 1 017,558 kr | 7 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.191
|
||
| 2 321,9791 kr - 2 731,6974 kr | 1 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.191
|
||
| 497,3032 kr - 621,5737 kr | 72 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.191
|
||
| 2 101,4477 kr - 2 472,2838 kr | 14 I lager |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
Stål
|
26.547
|
||
| 1 112,7483 kr - 1 390,8985 kr | 10 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
3000.0
|
Stål
|
15.608
|
||
| 393,8061 kr - 525,0543 kr | 10 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
1500.0
|
Stål
|
12.164
|
||
| 3 085,7168 kr - 3 630,2337 kr | 4 I lager |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1500.0
|
Stål
|
40.020
|
||
| 19 614,3733 kr - 23 075,6749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
3000.0
|
Stål
|
86.250
|
||
| 20 129,3978 kr - 23 681,6031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
3000.0
|
Stål
|
83.365
|
||
| 690,2682 kr - 862,8722 kr | 16 I lager |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
Stål
|
25.094
|
||
| 8 716,4053 kr - 10 254,5858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1500.0
|
Stål
|
74.425
|
||
| 1 676,2602 kr - 1 972,1378 kr | 1 I lager |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
3000.0
|
Stål
|
21.094
|
||
| 294,9854 kr - 393,2954 kr | 15 I lager |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
Stål
|
8739.0
|
||
| 858,4973 kr - 1 073,177 kr | 9 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
3000.0
|
Stål
|
13.608
|
||
| 621,5983 kr - 776,9671 kr | 21 I lager |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
1500.0
|
Stål
|
15.608
|
||
| 754,877 kr - 943,5409 kr | 1 I lager |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1500.0
|
Stål
|
19.114
|
||
| 772,2291 kr - 965,3356 kr | 14 I lager |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
1500.0
|
Stål
|
19.058
|
||
| 339,4116 kr - 452,5939 kr | 31 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1500.0
|
Stål
|
10.164
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta