Meny Sök

Trapetsskruv TR30 x 6 3000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Essentra artikelnummer:

20151492

Tillverkarens artikelnummer:

20151492

14 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 472,2838 kr
10 - 19 2 225,0044 kr
20 + 2 101,4477 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 472,28 kr

1 x 2 472,2838 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR30 x 6
Antal starter 1.0
d1 tol. 7e 30.0
Lead 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e min 26.547
d2 tol. 7e max 26.882
d3 tol. 7h max 23.000
l1 3000.0
Lead angle 4°05‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.07
Straightness mm/300mm 0.2
Vikt kg 13.05
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss