Meny Sök

Trapetsskruv TR18 x 8 3000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Essentra artikelnummer:

20152277

Tillverkarens artikelnummer:

20152277

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 390,8985 kr
10 - 19 1 251,8111 kr
20 - 49 1 182,2797 kr
50 + 1 112,7483 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 390,90 kr

1 x 1 390,8985 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR18 x 8
Antal starter 2.0
d1 tol. 7e 18.0
Lead 8.0
p1 4.0
d2 tol. 7e min 15.608
d2 tol. 7e max 15.905
d3 tol. 7h max 13.500
l1 3000.0
Lead angle 9°20'
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.5
Vikt kg 4.56
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss