Avsmalnande pluggar med greppring är utformade för lätt att avlägsna och installation. Har en avsmalnande profil för ökad mångsidighet. Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion. Har en robust greppring för förbättrad hantering vid borttagning av kontakten. Ringen erbjuder även väggskydd när den är fullt installerad.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCFPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | d2 | Gängstorlek | d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4004 kr - 0,4449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,8006 kr - 0,8895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,9289 kr - 1,0321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,9186 kr - 1,0207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 1,0059 kr - 1,1176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 1,12 kr - 1,2445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 1,1995 kr - 1,3327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
GAS 1/2"
|
|
||
| 1,2804 kr - 1,4227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,8314 kr - 0,9238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,3924 kr - 0,436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8006 kr - 0,8895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,8815 kr - 0,9794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| 1,1995 kr - 1,3327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,7487 kr - 1,943 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 0,8006 kr - 0,8895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,8416 kr - 0,9352 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,9484 kr - 1,0538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,9094 kr - 1,0104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,4004 kr - 0,4449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
||
| 0,4813 kr - 0,5347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
GAS 1/8"
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta