Meny Sök

Tallriksfjäder SAE 22.4 mm 50.0 mm

Tallriksfjädrarna, som tillverkas under sträng kvalitetskontroll enligt DIN 2093, används under krävande förhållanden utmattningsresistens krävs. De här fjäderbrickornas inställning tas bort under tillverkningen.
Essentra artikelnummer:

10443644

Tillverkarens artikelnummer:

1218138

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 7,6972 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

769,72 kr

100 x 7,6972 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 22.4 mm
Ytterdiameter 50.0 mm
Armhöjd 3.6 mm
Tjocklek 2.0 mm
Belastning vid minsta deformering 4437.00 N
Belastad höjd 2.4 mm
Material Krom-vanadium
Standard DIN
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss