Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad höjd | Armhöjd | Material | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5755 kr - 0,5755 kr | 9193 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,6303 kr - 0,6303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,591 kr - 0,591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5281 kr - 0,5281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,6881 kr - 0,6881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,2625 kr - 1,2625 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5442 kr - 0,5442 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Kolstål
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,5754 kr - 0,5754 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,6588 kr - 0,6588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,744 kr - 0,744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,6425 kr - 0,6425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,787 kr - 0,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,7876 kr - 0,7876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Kolstål
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,6576 kr - 0,6576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Kolstål
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,5746 kr - 0,5746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,6633 kr - 0,6633 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,6417 kr - 0,6417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,6303 kr - 0,6303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Kolstål
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,5596 kr - 0,5596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Kolstål
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,5746 kr - 0,5746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Kolstål
|
0.205 in
5.2 mm