10335215
1218043
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 200 + | 0,644 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Innerdiameter | 8.2 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 0.323 in |
| Ytterdiameter | 15.0 mm |
| Ytterdiameter | 0.591 in |
| Armhöjd | 1.2 mm |
| Armhöjd | 0.047 in |
| Tjocklek | 0.031 in |
| Tjocklek | 0.8 mm |
| Belastning vid minsta deformering | 835.00 N |
| Belastning vid minsta deformering | 835.00 N |
| Belastad höjd | 0.035 in |
| Belastad höjd | 0.9 mm |
| Material | Kolstål |
| Standard | DIN |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta