Meny Sök

Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 18.0 mm

Tallriksfjädrarna, som tillverkas under sträng kvalitetskontroll enligt DIN 2093, används under krävande förhållanden utmattningsresistens krävs. De här fjäderbrickornas inställning tas bort under tillverkningen.
Essentra artikelnummer:

10442999

Tillverkarens artikelnummer:

1218053

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 + 0,6588 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

131,76 kr

200 x 0,6588 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 6.2 mm
Ytterdiameter 18.0 mm
Armhöjd 1.3 mm
Tjocklek 0.8 mm
Belastning vid minsta deformering 617.00 N
Belastad höjd 0.9 mm
Material Kolstål
Standard DIN
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss