10442883
1218039
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 200 + | 0,5579 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Innerdiameter | 0.244 in |
|---|---|
| Innerdiameter | 6.2 mm |
| Ytterdiameter | 0.591 in |
| Ytterdiameter | 15.0 mm |
| Armhöjd | 0.043 in |
| Armhöjd | 1.1 mm |
| Tjocklek | 0.024 in |
| Tjocklek | 0.6 mm |
| Belastning vid minsta deformering | 360.00 N |
| Belastning vid minsta deformering | 360.00 N |
| Belastad höjd | 0.028 in |
| Belastad höjd | 0.7 mm |
| Material | Kolstål |
| Standard | DIN |
| Commodity Code | 7320909090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta