Meny Sök

Tallriksfjädrar

I lager

Tallriksfjädrar är passar för tillämpningar där det krävs mycket höga belastningar på små ytor och är idealiska för svåra tillämpningar. Förutom sin vanliga användning, används tallriksfjädrar ofta för att lösa problem med vibrationer, termisk expansion och bultkrypning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
128 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad höjd Armhöjd Material Innerdiameter Köp
0,5755 kr - 0,5755 kr 9193 I lager
0.6 mm
0.9 mm
Kolstål
6.2 mm
0,6303 kr - 0,6303 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.1 mm
Kolstål
7.2 mm
0,591 kr - 0,591 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.1 mm
Kolstål
5.2 mm
2,4241 kr - 2,4241 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
1.0 mm
Kolstål
8.2 mm
0,5281 kr - 0,5281 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
0.8 mm
Kolstål
6.2 mm
0,5919 kr - 0,5919 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.1 mm
Kolstål
8.2 mm
0,5946 kr - 0,5946 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
1.0 mm
Kolstål
6.2 mm
0,6588 kr - 0,6588 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.3 mm
Kolstål
6.2 mm
0,744 kr - 0,744 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1 mm
1.4 mm
Kolstål
8.2 mm
0,5596 kr - 0,5596 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
0.9 mm
Kolstål
7.2 mm
0,5746 kr - 0,5746 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.1 mm
Kolstål
5.2 mm
0,591 kr - 0,591 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
1.1 mm
Kolstål
6.2 mm
0,6633 kr - 0,6633 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.2 mm
Kolstål
8.2 mm
0,6417 kr - 0,6417 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9 mm
1.2 mm
Kolstål
8.2 mm
1,2625 kr - 1,2625 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
0.9 mm
Kolstål
5.2 mm
0,5442 kr - 0,5442 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
0.8 mm
Kolstål
7.2 mm
0,5754 kr - 0,5754 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
1.0 mm
Kolstål
5.2 mm
0,5746 kr - 0,5746 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
1.1 mm
Kolstål
6.2 mm
0,9209 kr - 0,9209 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
1.7 mm
Kolstål
10.2 mm
1,0183 kr - 1,0183 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
1.8 mm
Kolstål
10.2 mm
  • av 7
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Prisintervall
0,5755 kr - 0,5755 kr

Lagernivåer
9193 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Armhöjd
    0.9 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    248.00 N
Tallriksfjäder DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Prisintervall
0,6303 kr - 0,6303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.2 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    692.00 N
Tallriksfjäder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Prisintervall
0,591 kr - 0,591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    472.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442890

Prisintervall
2,4241 kr - 2,4241 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    284.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Prisintervall
0,5281 kr - 0,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Armhöjd
    0.8 mm
  • Tjocklek
    0.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    130.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Prisintervall
0,5919 kr - 0,5919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    351.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Prisintervall
0,5946 kr - 0,5946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.0 mm
  • Tjocklek
    0.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    119.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Prisintervall
0,6588 kr - 0,6588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.3 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    617.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Prisintervall
0,744 kr - 0,744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Armhöjd
    1.4 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1004.00 N
Tallriksfjäder DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Prisintervall
0,5596 kr - 0,5596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.2 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Armhöjd
    0.9 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    238.00 N
Tallriksfjäder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Prisintervall
0,5746 kr - 0,5746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    346.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Prisintervall
0,591 kr - 0,591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.7 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    491.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Prisintervall
0,6633 kr - 0,6633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    835.00 N
Tallriksfjäder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442944

Prisintervall
0,6417 kr - 0,6417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Armhöjd
    1.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    702.00 N
Tallriksfjäder DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Prisintervall
1,2625 kr - 1,2625 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Armhöjd
    0.9 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    232.00 N
Tallriksfjäder DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Prisintervall
0,5442 kr - 0,5442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.2 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Armhöjd
    0.8 mm
  • Tjocklek
    0.4 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    105.00 N
Tallriksfjäder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Prisintervall
0,5754 kr - 0,5754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    237.00 N
Tallriksfjäder DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Prisintervall
0,5746 kr - 0,5746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Armhöjd
    1.1 mm
  • Tjocklek
    0.6 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    360.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Prisintervall
0,9209 kr - 0,9209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    23.0 mm
  • Armhöjd
    1.7 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    1118.00 N
Tallriksfjäder DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Prisintervall
1,0183 kr - 1,0183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Armhöjd
    1.8 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Belastning vid minsta deformering
    996.00 N