Meny Sök

Stöd

I lager

Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.

Serienummer: SR2702

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
703 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Slutför Gängans längd Längd på distans Köp
2,4557 kr - 4,4825 kr 1100 I lager
M4
7.0 mm
Nickelpläterad
2.5 mm
5.0 mm
3,4173 kr - 7,7667 kr 50 I lager
M3
6.0 mm
Zink
10.0 mm
3,8348 kr - 6,2478 kr 5578 I lager
M3
5.5 mm
Nickelpläterad
10.0 mm
25.0 mm
  • av 36
Avståndshållare hona mot hona M4 5.0 mm

20124588

Prisintervall
4,4825 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Gängans längd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad
Avståndshållare hane mot hane M3 10.0 mm

20125400

Prisintervall
7,7667 kr - 3,4173 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    6.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Slutför
    Zink
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
Avståndshållare hona mot hona M3 25.0 mm

20124557

Prisintervall
6,2478 kr - 3,8348 kr

Lagernivåer
5578 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Nickelpläterad