Meny Sök

Male To Female Standoff M4 15.0 mm Steel

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Essentra artikelnummer:

20125363

Tillverkarens artikelnummer:

315415041058

26631 I lager För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Längd på distans 15.0 mm
Gängans längd 8.0 mm
Färg Stål
Allt material Härdat stål
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M4;Self Tapping
Gängtyp Metric
Typ Male-Female Self-Tapping Spacer
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss