20125370
315420041058
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 8,4028 kr |
| 500 - 999 | 6,3761 kr |
| 1000 + | 5,3257 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Avstånd över plana ytor | 0.276 in |
|---|---|
| Avstånd över plana ytor | 7.0 mm |
| Längd på distans | 20.0 mm |
| Längd på distans | 0.787 in |
| Gängans längd | 0.315 in |
| Gängans längd | 8.0 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Härdat stål |
| Distansens form | Sexkantig |
| Gängstorlek | M4;Self Tapping |
| Gängtyp | Metric |
| Typ | Male-Female Self-Tapping Spacer |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta