Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9088 kr - 8,4166 kr | 300 I lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,3641 kr - 7,0862 kr | 4900 I lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 13,4005 kr - 19,0308 kr | 200 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,9925 kr - 6,2248 kr | 50 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6403 kr - 7,0622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,9255 kr - 7,4146 kr | 1500 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,1274 kr - 5,163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6,6235 kr - 8,2833 kr | 99 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,7176 kr - 10,9203 kr | 598 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,083 kr - 5,1038 kr | 4590 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,4381 kr - 5,5476 kr | 642 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,2611 kr - 6,5724 kr | 34242 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1100 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 20,941 kr - 26,1841 kr | 1399 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,3038 kr - 7,8837 kr | 223 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,2326 kr - 19,0331 kr | 394 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 6,0352 kr - 7,552 kr | 900 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,7201 kr - 10,8806 kr | 678 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,1866 kr - 5,2369 kr | 956 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta