Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7176 kr - 10,9203 kr | 598 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2200 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 10,2378 kr - 10,2378 kr | 934 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 8,7201 kr - 10,8806 kr | 678 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 15,2326 kr - 19,0331 kr | 394 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,941 kr - 26,1841 kr | 1399 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1100 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 6,0352 kr - 7,552 kr | 900 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,6235 kr - 8,2833 kr | 99 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,5853 kr - 9,4777 kr | 100 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,578 kr - 10,7187 kr | 10441 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,9514 kr - 13,6815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,3836 kr - 9,245 kr | 98 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,7569 kr - 12,1768 kr | 100 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,8645 kr - 7,8645 kr | 824 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Förzinkad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,7104 kr - 12,1458 kr | 2525 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,3205 kr - 6,6546 kr | 5760 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,9741 kr - 9,9741 kr | 1134 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,3464 kr - 12,9059 kr | 45 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 9,1985 kr - 11,4633 kr | 470 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta