Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Denna serie distanser är lätta att använda tack vare skruvmonteringen. De passar för en stor mängd tillämpningar och finns både som underskuren och icke-underskuren. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera, de kan staplas och bricka behövs inte. De finns också självgängande för att matcha ogängade kopplingar. Finns i flera material och längder.
Serienummer: SR2702
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Slutför | Gängans längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 5,3429 kr - 6,6787 kr | 600 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,9017 kr - 6,1117 kr | 9512 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,2813 kr - 6,6128 kr | 1002 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelpläterad
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,0806 kr - 7,6008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,2378 kr - 10,2378 kr | 934 I lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 12,7042 kr - 15,8996 kr | 500 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,275 kr - 9,0744 kr | 1220 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 9,7104 kr - 12,1458 kr | 2525 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 11,2926 kr - 14,1003 kr | 398 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,5356 kr - 20,6618 kr | 27570 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 23,5315 kr - 29,395 kr | 95 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,7083 kr - 7,1354 kr | 7045 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,88 kr - 9,85 kr | 4486 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,9059 kr - 12,9059 kr | 5673 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13,9141 kr - 17,3888 kr | 600 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,1727 kr - 23,9348 kr | 100 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelpläterad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,1737 kr - 7,7249 kr | 3789 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,485 kr - 10,6256 kr | 4014 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,7238 kr - 7,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta